Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

MBP11KI31
Modellkód: Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Eaton HotSwap MBP maintenance bypass, 11000 VA 3:1, Input: Hardwired, 346-415V, Outlets: (4) C19, Hardwired

General specifications

Product Name
Eaton HotSwap MBP maintenance bypass
Catalog Number
MBP11KI31
UPC
743172040169
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
270 mm
Product Width
410 mm
Product Weight
5.96 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE
Model Code
Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Termékjellemzők

Type
Hotswap MBP
Form factor
3U
Outlet control
No
Package contents
  • Maintenance Bypass
  • Cable locking system
  • Rack-mounting kit
  • User manual
Operating Temperature
0° to 40°C (32° to 104°F)
Mounting direction
Horizontal
Color
Black
Input connection
Other
VA rating
11000 VA
Input voltage
346-415V
Phase
Three-phase
Outlets
(4) C19, Hardwired
Number of Outputs C19
4
Number of outputs hardwired
1
Number of outlets with earth pin
4
SNMP
No
Ethernet interface
No
Serial interface
No
Mass configuration
No
Electrical connection
Screwed terminal
Mounting Dimension (metrical)
270
Mounting dimension (standardized)
482.6 mm (19 inch)
Switchable
No
Over voltage category
2
Fitted with:
Mounting material
LED indication
Communication
No

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén