Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-100A-01XL

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-100A-01XL
EAN
5996516000373
UPC
051712371858
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
32 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-01XL
Fuse size
01XL
Fitted with:
Blade without bolt holes
Material
Ceramic body

Compatible fuse holder

Suitable for
SD1XL-S-PV XL Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén