Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-160A-2XL-3B-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1500 V, 2XL, 3L, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, bolted connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-2XL-3B-15
EAN
5996516028179
UPC
051712683982
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
76 mm
Product Width
190.4 mm
Product Weight
2657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
50 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-2XL
Fuse size
2XL
3L
Fitted with:
Side indicator
Material
Ceramic body

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén