Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-200ANH2

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 200 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-200ANH2
EAN
5027590505758
UPC
051712632126
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
68 mm
Product Width
134 mm
Product Weight
434 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-ANH2
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH2

Compatible fuse holders

Suitable for
SD2-D-PV NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén