Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-25A10F85L

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 25 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-25A10F85L
EAN
5027590505895
UPC
051712698443
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
161 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
5.6 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-A10F85L
Fuse size
10 x 85 mm
Material
Fiberglass fuse

Compatible fuse holder

Suitable for
CHPV15L85 Fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén