Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-3-5A10F85L

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses,Cylindrical, inverters ,Photovoltaic, 3.5 A, CHPV15L85 fuse, 30KA, DC, gPV,10 x 85 mm,White, 10 x 85 mm, 30 kAIC, Ceramic, 1500 Vdc, CHPV15L85, PV-A10F85L, CHPV15L85 F

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-3-5A10F85L
EAN
5027590505994
UPC
051712698375
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
85 mm
Product Width
10.3 mm
Product Weight
20 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL248

Electrical rating

Amperage Rating
3.5 A
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
2.6 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-A10F85L
Fuse size
10 x 85 mm
Material
Fiberglass fuse

Compatible fuse holder

Suitable for
CHPV15L85 Fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén