Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-315AF3

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 315 A, 1000 Vdc, Size 3, 49 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-315AF3
EAN
5027590330213
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
91.4 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Electrical rating

Amperage Rating
315 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
49 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-AF3
Fuse size
3
Fitted with:
Bolt fixing
Material
Ceramic body

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén