Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-32A14F
Modellkód: 32A 1000V DC SOLAR FERRULE FUSE

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 32A, 30 kAIC, Non Indicating, Fuse

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-32A14F
EAN
5027590506052
UPC
051712377225
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
21.5 g
Certifications
UL Listed
IEC Rated
CCC pending
Model Code
32A 1000V DC SOLAR FERRULE FUSE

Electrical rating

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
6.2 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-A14F
Fuse size
14 x 51 mm
Material
Ceramic

Compatible fuse holder

Suitable for
CHPV14 Modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén