Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-4A14LF10F

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 4 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm fixing

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-4A14LF10F
EAN
5027590506274
UPC
051712534550
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
12 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical rating

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
3.3 W
Breaking capacity
10 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-A14LF10F
Fuse size
14 x 65 mm
Fitted with:
With 10 mm fixings
Material
Ceramic

Compatible fuse holder

Suitable for
CHPV15L85 Fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén