Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

RAC400SS

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC400SS
UPC
662277029759
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.61 in
Product Weight
1.78 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Right angle
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Termékjellemzők exportja