Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

TCP100A

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP100A
EAN
5027590513364
UPC
051712392815
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
107.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
690 Vac, 460 Vdc
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
TCP
Fuse size
BS88/A4
Fitted with:
Offset bolted tags
Connection
94 mm fixing centre

Compatible fuse holder

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén