Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

TIA10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA10
EAN
5027590514156
UPC
051712392884
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
48 g
Compliances
Contact Manufacturer

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
TIA
Fuse size
BS88/A2
Fitted with:
Offset bolted tags
Connection
73 mm fixing centre

Compatible fuse holder

Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén