Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

TKF250

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 250A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B3, 40 x 137 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TKF250
EAN
5027590514408
UPC
051712485272
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
309.4 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
TKF
Fuse size
BS88/B3
Fitted with:
Centre bolted tags
Connection
111 mm fixing centre

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén