Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UT0S24JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 24; UT0S24JCSL

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S24JCSL

Termékjellemzők

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
17 mm

Termékjellemzők exportja