Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTG622DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 22; UTG622DCG

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG622DCG

Termékjellemzők

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
22
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Termékjellemzők exportja