Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX012E14SW

Square flange receptacle, without backshell, with 14 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying W; UTGX012E14SW

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX012E14SW
Product Length/Depth
32.3 mm
Product Height
26.2 mm
Product Width
26.2 mm
Product Weight
10 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E14
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
14
Number of cavity #20
14
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

3D modellek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén