Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX1JC102W2P

In line receptacle, with cable gland backshell, for 4 male contacts, IP68/69K; UTGX1JC102W2P

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX1JC102W2P
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
26.7 mm
Product Width
26.7 mm
Product Weight
16 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
2W2
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
In-Line Receptacle
Number Of Contacts
4
Number of cavity #20
2
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén