Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX614E5PX

Plug, without backshell, with 5 male solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying X; UTGX614E5PX

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX614E5PX
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
30 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
X
Connector type
Plug
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E5
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
5
Number of cavity #16
5
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

3D modellek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén