Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX7128PSEK9

Jam nut receptacle,without backshell, with 8 male PCB contacts, IP68/69K; UTGX7128PSEK9

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX7128PSEK9
Product Length/Depth
31.9 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
12 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén