Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX712D8SX

Jam nut receptacle, without backshell, with 8 female PCB contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying X; UTGX712D8SX

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX712D8SX
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
15 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
X
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
D8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

3D modellek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén