Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

UTGX714D12S

Jam nut receptacle, without backshell, with 12 female PCB contacts, IP68/69K in unmated conditions; UTGX714D12S

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX714D12S
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.2 mm
Product Width
30.2 mm
Product Weight
19 g

Termékjellemzők

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
PCB
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
D12
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
12
Number of cavity #16
12
Salt spray
500 hour

Termékjellemzők exportja

3D modellek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén