Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

WLRS2

Eaton Crouse-Hinds series WLRS wet location cover, Copper-free aluminum, Vertical, 1-1/2", Gasket, Single spring door cover, for NEMA configuration round receptacles

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series WLRS wet location cover
Catalog Number
WLRS2
UPC
782274128047
Product Length/Depth
2.91 in
Product Height
4.44 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.25 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gasket
Type
Single spring door cover, for NEMA configuration round receptacles
Material
Copper-free aluminum
Mounting direction
Vertical
Opening diameter
1-1/2"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén