Efisiensi energi yang lebih baik.
Variable frequency drives versi PowerXL DH1 dirancang untuk jauh mengurangi konsumsi energi dan menghemat biaya untuk aplikasi HVAC. Seri VFD inovatif ini dilengkapi dengan alogritme optimasi energi terbaik di industri, rating arus pendek tinggi, dan desain kokoh yang memberikan efisiensi, keamanan, dan keandalan yang lebih baik.
Combine the increased protection of the PowerXL DH1 variable frequency drive with the following.
KONTAKTOR DAN STARTER
Kontaktor Fungsi Khusus
Pemutus sirkuit
Pemutus sirkuit tipe molded case versi Power Defense
Motor control center
Motor Control Center (MCC) Freedom
Maksimal empat item yang dapat dibandingkan.
Pencarian Anda "" tidak ada dokumen atau produk yang cocok.
disalin ke Papan Klip
Anda harus memilih minimal 2 produk. Jika produk dihapus, tabel perbandingan akan tertutup.
Sorry, we can't get that information right now.
Dokumentasi dan perangkat lunak lawas untuk drive frekuensi variabel Eaton