Dorong kinerja lebih besar.
Produk variable frequency drive versi SPX dari Eaton didesain khusus untuk penggunaan berkinerja tinggi di bidang industri. Produk ini dilengkapi kekuatan pemrosesan tingkat tinggi dan kemampuan untuk menggunakan informasi dari encoder atau resolver untuk kontrol motor yang presisi. Selain itu, mikroprosesor berkecepatan tinggi disediakan untuk mendukung kinerja yang sangat dinamis dalam penggunaan yang membutuhkan pengelolaan dan keandalan motor yang baik.
Tonton video berikut dari daftar putar ini
Combine the increased protection of the SPX high performance variable frequency drive with the following.
Pemutus sirkuit
Pemutus sirkuit tipe molded case versi Power Defense
Sekring dan holder sekring
Sekring Class RK5 seri Bussmann
Kontaktor dan starter
Kontaktor XT IEC
Maksimal empat item yang dapat dibandingkan.
Pencarian Anda "" tidak ada dokumen atau produk yang cocok.
disalin ke Papan Klip
Anda harus memilih minimal 2 produk. Jika produk dihapus, tabel perbandingan akan tertutup.
Sorry, we can't get that information right now.