Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

VisionGuard - Software di visualizzazione intelligente per l’illuminazione di emergenza

Come versione successiva di CGVision, il nuovo potente software di visualizzazione VisionGuard offre monitoraggio ottimizzato, funzionalità di comando per i sistemi di illuminazione di emenrgenza AT-S+ e di configurazione e comando dei sistemi di illuminazione di emergenza DualGuard-S (DG-S), ZB-S, LP-STAR, CGLine+ . Progettato per tutti gli ambienti IT che utilizzano Windows 11 o Windows Server 2025 (e compatibile con tutte le versioni precedenti), questo software è adatto a tutte le applicazioni più comuni, dalle postazioni PC dedicate agli ambienti virtuali con accesso web. Intuitivo e intelligente, VisionGuard offre la massima affidabilità, con funzionalità di comando e monitoraggio di sistemi d’illuminazione di emergenza anche di grandi dimensioni. Supporta fino a 500 sistemi per l’illuminazione di emergenza individuali DG-S / LS-S o ZB-S con oltre 100.000 di punti d’illuminazione, visualizzabili su un unico monitor installato nella sala comandi.

L’interfaccia chiara e intuitiva offre una semplice navigazione anche per progetti su ampia scala. Le diverse opzioni di visualizzazione dell’edificio consentono il riconoscimento immediato delle unità di illuminazione di emergenza con indicazione dello stato, con modalità di visualizzazione aerea o planimetrica dell’edificio. Specialmente per gli edifici di grandi dimensioni, come aereoporti, università, musei, strutture sportive e industriali, questo software è ideale per l’ottimizzazione delle operazioni dei sistemi d’illuminazione di emergenza riducendone i costi di gestione. Allo stesso tempo, VisionGuard è adatto alle piccole applicazioni, grazie al suo display semplice per la visualizzazione di tutte le informazioni di stato, le funzionalità di notifica e la possibilità di scaricare app mobili su tablet e smartphone.

VisionGuard integra un’interfaccia opzionale BACnet/IP che supporta il collegamento ad un sistema di gestione dell’edificio (BMS) esterno tramite protocollo BACnet.

L'interfaccia BACnet/IP fornisce una serie di informazioni di stato per ogni singolo sistema di illuminazione (configurabili individualmente per ogni sistema) tramite oggetti BACnet.

Stai cercando di scaricare il software per l’illuminazione di emergenza VisionGuard di Eaton?

Struttura client/server web-based
• Utilizzo tramite accesso multiutente • Browser Web standard come client (non è richiesto alcun software specifico)
Versioni con accesso a più livelli
Da 3 a 500 sistemi per l’illuminazione di emergenza
Disponibili opzionalmente
• Interfaccia BACnet/IP- (DG-S, ZB-S, AT-S+ LP-STAR e CGLine+) • Programmazione layout dell’edificio

Caratteristiche

  • Moderna architettura client/server basata su web: Utilizzando un browser web stadard, non è necessaria nessuna installazione di software client specifici
  • Estremamente versatile: visualizzazione, monitoraggio e programmazione completa fino a 500 sistemi d’illuminazione di emergenza con oltre 100.000 di apparecchi.
  • Monitoraggio, controllo e configurazione completi per  DualGuard-S (DG-S), ZB-S, LP-STAR e CGLine+ e monitoraggio e controllo dei sistemi di illuminazione di emergenza AT-S+, anche in modalità operativa mista.
  • Semplice orientamento: Avvisi e informazioni di stato aggiuntive per ciascun apparecchio in modalità di visualizzazione aerea o planimetrica dell’edificio per monitorare i sistemi d’illuminazione di emergenza e gli apparecchi.
  • Registri semplici e immediati da utilizzare con funzionalità di stampa approfondite per ottenere una panoramica chiara
  • Sistema di notifica dei guasti ad applicazioni esterne tramite una funzionalità di esportazione integrata
  • Utilizzo con accesso multi-utente: Architettura client/server web based con possibilità di accesso indipendente e in parallelo anche da postazioni differenti.
  • Licenza software senza chiave di protezione
  • Menu di Backup & Ripristino, per il recupero facile e veloce in caso di guasto dell’hardware
  • Notifiche automatiche: Funzionalità e-mail integrata con diverse opzioni di invio delle informazioni tramite posta elettronica, eliminando la necessità di interventi fisici in loco.
  • Interfaccia opzionale BACnet/IP (per DG-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR e CGLine+): Semplice collegamento a un sistema di gestione dell’edificio (BMS) tramite protocollo BACnet
  • VisionGuard offre diverse opzioni di visualizzazione, come la panoramica del sistema semplificata con opzioni di filtro o la navigazione di progetto personalizzabile per una panoramica completa con visualizzazione dello stato su diversi livelli, ad esempio in base alla posizione di installazione, all’edificio edifici, ecc.
  • Le diverse opzioni di visualizzazione dell’edificio consentono il riconoscimento immediato delle unità di illuminazione di emergenza con indicazione dello stato, con modalità di visualizzazione aerea o planimetrica dell’edificio.
  • Le rappresentazioni grafiche dei valori analogici sul menu a daigramma offrono una  panoramica costante sullo stato della batteria
  • Monitoraggio del blocco batteria (solo per DG-S / LS-S): visualizzazione grafica del monitoraggio a livello di singolo blocco batteria, disponibile opzionalmente, con valori di tensione e temperatura

Gestisci oltre 100.000 apparecchi di illuminazione di emergenza ovunque e in ogni momento

La moderna architettura client-server web-based VisionGuard soddisfa tutte le necessità degli attuali ambienti IT Windows-based. Il design client-server web-based è compatibile con qualsiasi browser correntemente in uso per le postazioni PC. Questo elimina la necessità di ottenere speciali licenze per il sotware client, che dovrebbero essere installate separatamente con diritti speciali per l’amministratore. Questo permette di risparmiare tempo ed evitare di coinvolgere un tecnico IT.

Inoltre, il web design intuitivo, utilizzabile con qualsiasi browser standard, permette di usare dispositivi mobili come tablet o smartphone con qualsiasi sistema operativo (ad esempio Android, iOS).

Un'interfaccia BACnet/IP opzionale disponibile  per DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR e CGLine+ consente il collegamento a un sistema di gestione degli edifici (BMS) esterno tramite protocollo BACnet. L'interfaccia BACnet offre diverse funzionalità di notifica dello  stato, di comando dei sistemi di illuminazione di  emergenza sotto forma di elementi BACnet.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-network2.jpg

Completamente automatizzato per ridurre al minimo il carico di lavoro

VisionGuard semplifica il monitoraggio delle installazioni per l’illuminazione di emergenza più complesse. Dai piccoli progetti ai sistemi d’illuminazione di emergenza su vasta scala come negli aereoporti, questo software ottimizza e semplifica il monitoraggio e le operazioni, grazie ai processi completamente automatizzati e agli strumenti di notifica.
Casual Guy workin on laptop

Registro progettato intorno a un semplice sistema di notifica personalizzato e di filtraggio.

VisionGuard - proof book

Archiviazione completa di tutti gli eventi


Tutti gli eventi sono completamente archiviati in un registro elettronico per un periodo di 4 anni in conformità con DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100-1. Funzioni di filtraggio complete per semplificare significativamente il recupero di eventi specifici. 

Notifiche via e-mail completamente personalizzabili


La funzionalità di notifica via e-mail personalizzabile invia informazioni e report sullo stato del sistema dopo aver effettuato test di funzionamento, con informazioni dettagliate fino al livello dell’apparecchio

VisionGuard - e-mail
eaton-ceag-el-cps-visionguard-bacnet2.jpg

Interfaccia BACnet/IP per sistema esterno di gestione dell’edificio (GLT)


Tramite un'interfaccia BACnet/IP opzionale disponibile  per DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR e CGLine+ con elementi BACnet configurabili, messaggi di  stato, funzionalitá e informazioni sullo stato della batteria esportabili su un sistema esterno di gestione degli edifici.

Scegli il dispositivo per l’utente o la situazione specifica

Basato su un concetto di elevata reattività, VisionGuard è ottimizzato per smartphonem tablet e display full HD; regolazione automatica a seconda della grandezza dello schermo e della risoluzione.

Permette agli utenti di selezionare il dispositivo più appropriato in base all’attività lavorativa o all’area di responsabilità.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-phone-tablet2.jpg

In movimento

Stai effettuando interventi di manutenzione in un sito? Stai investigando su un errore identificato durante un test? Utilizza VisionGuard mentre sei in movimento sia da uno smartphone che da un tablet sempificando e velocizzando la risoluzione/il completamento delle attività.

eaton-ceag-el-cps-imac-with-visionguard2.jpg

Controllo centralizzato

Gestione centralizzata di sistemi multipli all’interno di una sala controllo o di una sala impianti? Ottieni la visualizzazione completa in HD del centro di controllo.

Sicurezza informatica integrata fin dalla fase di progettazione

Sempre più aziende sono nel mirino degli attacchi hacker. Gli attacchi cibernetici causano danni alle aziende per milioni di dollari. In un’era digitale, il potenziale rischio è enorme. Di conseguenza, le aziende stanno investendo sempre più in sistemi di protezione.

Senza un adeguata strategia per la cyber security, le aziende non solo mettono a rischio i propri sistemi, ma anche la loro immagine. La protezione informatica è una priorità di Eaton.

Building Safety Management System (BSMS)

Il nostro software digitale Building Safety Management System (BSMS), è un servizio basato su cloud progettato per semplificare il monitoraggio dello stato in tempo reale su più sistemi di illuminazione di emergenza (SC/CPS) e installazioni. BSMS migliora l’esperienza digitale sia tramite app web che mobile. Grazie alle notifiche in tempo reale, BSMS consente interventi rapidi e precisi per garantire la sicurezza degli edifici e dei loro occupanti. Inoltre, BSMS archivia in modo sicuro i certificati di conformità e i registri di autodiagnosi su cloud.

Sistemi d’illuminazione di emergenza di Eaton, oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’evacuazione di emergenza.

I nostri prodotti di alta qualità e affidabilità sono conosciuti e stimati in tutto il mondo. La passione e l’esperienza dei nostri dipendenti garantisce soluzioni complete e all’avanguardia per soddisfare i clienti più esigenti.
Caratteristiche

Stai cercando di scaricare il software per l’illuminazione di emergenza VisionGuard di Eaton?

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Software

Codice prodotto Descrizione
40071362800 Vision guard Basic Version 3, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362801 VisionGuard Basic Version 3, VisionGuard Software su USB-Stick con file per  la chiave di licenza 
40071362805 VisionGuard guard versione di base 10, certificato con link per il download e chiave  di licenza
40071362806 VisionGuard Basic Version 10, VisionGuard Software su USB-Stick con file per  la chiave di licenza 
40071362810 VisionGuard guard Basic Version 25, certificato con link per il download e chiave  di licenza
40071362811 VisionGuard Basic Version 25, VisionGuard Software su USB-Stick con file per  la chiave di licenza 
40071362815 VisionGuard Basic Version 50, certificato con link per il download e chiave  di licenza
40071362816 VisionGuard Basic Version 50, VisionGuard Software su USB-Stick con file per  la chiave di licenza 
40071362820 VisionGuard guard versione di base 100, certificato con link per il download e chiave  di licenza
40071362821 VisionGuard Basic Version 100, VisionGuard Software su USB-Stick con file per la chiave di  licenza
40071362825 VisionGuard Basic Version 500, certificato con link per il download e chiave  di licenza
40071362826 VisionGuard Basic Version 500, VisionGuard Software su USB-Stick con file per la chiave di  licenza
40071362830 Funzionalità di programmazione del layout dell’edificio VisionGuard, certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362831 Funzionalità di programmazione della configurazione dell’edificio VisionGuard, software VisionGuard su USB-Stick con file di licenza per la visualizzazione del layout dell’edificio
40071362835 Interfaccia VisionGuard BACnet/IP per BMS esterni (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR e CGLine+), Certificato con link per il download e chiave di licenza
40071362836 Interfaccia VisionGuard BACnet/IP per BMS esterni (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR e CGLine+), Software VisionGuard su USB-Stick con file per  chiave di licenza dell'interfaccia BACnet/IP

Hardware

Codice prodotto Descrizione
40071362880 PC-Miditower con processore ad elevate prestazioni Intel i7, tastiera, mouse ottico, Windows 11 Prof. (64 Bit) e strumento di preisntallazione di VisionGuard (con licenza VisionGuard) integrati.
40071347155 Display 27” TFT, display IPS con risoluzione nativa 1920 x 1200
40071340753 Stampate a colori a getto d’inchiostro, DIN A4
40071362850 Stampante laser a colori, stampante a colori ad elevata risoluzione DIN A4

CARATTERISTICE TECNICHE

VisionGuard - hardware di sistema / requisiti di sistema:

Server

PC standard (torre, rack)

Macchina virtuale (VMware / Hyper-V)

Sistema operativo Windows® 11 (64 bit), Windows®11, Windows Server® 2019, Windows Server® 2022, Windows Server® 2025
Processore Min. Intel i5 o AMD Ryzen 5
Requisiti di memoria

Min. 16 GB per VisionGuard Basic Version 3 / 10 / 25

Min. 32 GB per VisionGuard Basic Version 50 / 100 / 500 (64 GB raccomandati)

Hard drive (raccomandato) Min. 1 TB SSD (min. 300 GB di spazio disponibile)
Risoluzione Full HD 1920x1080 o oltre
Per la connessione dei sistemi CG-S è necessaria un’interfaccia CG-S Interfaccia CG-S/USB (40071347137)
- Interfaccia CG-S/USB (40071361027)
- Licenza software per interfaccia CG-S/IP (40071362852) (l’indirizzo MAC del server PC VisionGuard deve essere indicato nell’ordine!)
Client Postazione PC Standard, Dispositivi mobili (Tablet PC, Smartphone)
Grafica DirectX 12 
Software Web browser standard, ad esempio Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Display min. 19” 
Risoluzione ideale Full HD 1920x1080 o oltre
Dispositivi periferici Tastiera, mouse, stampante
Scarica i link
X
Download Close