BECOLITE 5000 è una perlite filtrante a grana grossa di elevata purezza per il collaggio dei liquidi con un elevato livello di opacità e per la rimozione dell’umidità dai sedimenti. È utilizzata per bevande come birra, vino, succhi di frutta, soluzioni di adescamento, olio, amidi, gelatine, sedimenti di lievito, sedimenti di estrazione, infusi per la produzione di birra e prodotti alimentari. La perlite è inerte e non rilascia sapore, colore né odore nel liquido filtrato.
La perlite BECOLITE 5000 è prodotta da perlite (vetro vulcanizzato) tramite un processo di riscaldamento ad alte temperature per un breve periodo e successiva espansione. Le particelle di perlite sono standardizzate a una misura definita con precisione tramite un processo di macinatura e vagliatura. La perlite BECOLITE 5000 è praticamente priva di particelle non filtranti come polveri sottili, granelli di sabbia e pulviscoli. La perlite BECOLITE 5000 è caratterizzata da un volume molto elevato in condizioni di umidità, con conseguente formazione di una torta di filtrazione con un’elevata capacità di accumulo del sedimento.
| Tipo | Grado della farina fossile | Numero di Darcy |
| BECOLITE 3000 | Medio-fine | 1,40 |
| BECOLITE 5000 | Grosso | 3,50 |