Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

WPL

I filtri avvitabili a media pressione di Eaton sono progettati per fornire uno dei più elevati di livelli di pulizia per i sistemi idraulici; presentano delle cartucce progettate per adattarsi su molti dei principali sistemi filtranti in commercio. I filtri avvitabili comprendono una testata, montata direttamente in linea con le tubazioni, e una cartuccia contenente un elemento filtrante. La cartuccia si fissa saldamente alla testata per prevenire le perdite. I filtri avvitabili possono essere sostituiti con facilità senza alcun attrezzo speciale.

Tipo di filtro
Avvitabile
Massimo Pressione di esercizio
Fino a 145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio
Da -10 °C fino a 110 °C

Caratteristiche principali

  • Compatibile con una varietà di fluidi, come oli, carburanti, acqua glicolata e fluidi sintetici
  • Pressione della cartuccia fino a 145 psi (10 bar)
  • Portata fino a 180 l/min
  • Ampia gamma di temperature di esercizio, da -10 °C fino a 110 °C
  • Guarnizioni in Buna N
  • Dimensioni di collegamento: 3⁄4”, 1 1⁄4”, 1 1⁄2” in NPT

Applicazioni

  • Circuiti di raffreddamento
  • Sistemi per olio lubrificante
  • Trasmissione dell’energia
  • Compressori
  • Pompe di trasmissione idrostatica
  • Trasferimento di carburante
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da 14 °F a +230 °F
Fluidi impiegati oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 145 psi (10 bar)
Valvola di bypass per pressione di apertura del filtro di pressione: Δp 29 psi (2 Bar)
Valvola di bypass per pressione di apertura del filtro di aspirazione: Δp 4 psi (0,3 Bar)
Guarnizione: Nitrile (NBR)

Dati tecnici e guida alla scelta del prodotto

Serie di filtri avvitabili Misure nominali Misure di collegamento (filettatura BSPP o NPT) Pressione massima d’esercizio (psi/bar) Finezza filtrazione  (μm) Intasamento -
indicatore
opzioni
WPL 45 ¾" 145 / 10 10P*, 10 VG**
O, E
90 1 ¼"
130 1 ¼"
180 1 ½"
260 1 ½"
*P = carta
**VG = flanella in fibra di vetro
Scarica i link
X
Download Close