Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ClearAmine

Incrostazioni, ruggine, solfuri ferrosi e altri solidi si accumulano nelle tubazioni dei sistemi amminici a circuito chiuso, ostruendo separatori vapori/liquidi, scambiatori di calore, estrattori, rievaporatori e filtri ai carboni. Inoltre, attraggono gli idrocarburi, responsabili della formazione di schiuma nel sistema. Il sistema autopulente automatico ClearAmine fornisce una soluzione efficace per rimuovere i solidi dannosi al fine di proteggere e prolungare la durata in servizio dei macchinari e per ottimizzare l’efficacia dei sistemi di rigenerazione delle ammine.

Tecnologia
Controlavaggio
Mezzo
Mezzo filtrante permanente Accuflux brevettato in acciaio inox 316
Ritenzione
Fino a 2 µm

Caratteristiche principali

  • Le attrezzature con mezzi monouso possono essere più economiche in un primo momento, ma i costi si moltiplicano rapidamente anche nel breve termine. Con il sistema autopulente automatico ClearAmine non ci sono sacchi o cartucce da acquistare, materiali da inventariare e monitorare né costi di smaltimento di rifiuti pericolosi, e si riducono notevolmente i costi di gestione e manutenzione. Nell’arco di un decennio, è possibile riscontrare un risparmio di quasi il 60% rispetto ai mezzi monouso.
  • Minimizza o elimina l’esposizione all’acido solfidrico e ad altre polveri e fumi, perché non ci sono cartucce o sacchi da sostituire. La minore manodopera richiesta contribuisce alla sicurezza delle operazioni.
  • La filtrazione continua di ammine è ottenuta attraverso un processo a flusso continuo su sistemi a unità singola. Per operazioni più grandi o più complesse, Eaton fornisce una configurazione multi-bank che migliora la filtrazione amminica. Il livello di contaminanti all’interno della soluzione amminica viene mantenuto entro un limite specificato, per proteggere le apparecchiature in linea senza compromettere la produttività.
  • Il sistema ClearAmine consente di adottare un approccio proattivo in termini di rispetto dell’ambiente. Il filtro autopulente non utilizza sacchi o cartucce, evitando costi di smaltimento e riducendo l’impatto sull’ambiente. Le aziende possono ridurre l’impatto ambientale dei gas associati alla decomposizione del materiale esausto.
  • Progettato con un’integrità meccanica superiore, il sistema ClearAmine offre una manutenzione ridotta e più facile e azzera i costi di fermo macchina. Il sistema di automazione quasi integrale riduce al minimo le interazioni del personale.

Applicazioni

  • Impianti di trattamento del gas
  • Unità di processo a idrogeno
  • Raffreddamento e trattamento delle acque in entrata
  • Gas naturale liquefatto
  • Raffinerie di petrolio
  • Petrolchimico

Come funziona - Filtri di controlavaggio tubolari ClearAmine - Soluzioni di filtrazione Eaton

Scarica i link
X
Download Close