Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
6.000 psi (420 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

Applicazioni

  • Tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e lubrificanti
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 6.000 psi
Pressione di prova: 8.580 psi
Collegamento di processo: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: EN-GJS-400-18-LT, acciaio al carbonio
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 0,01 galloni; 0,02 galloni; 0,03 galloni
   
Scarica i link
X
Download Close