Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MCF

L’innovativa tecnologia ad accoppiamento magnetico per l’azionamento del disco pulente, che elimina la necessità di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni, rende unico il filtro ad accoppiamento magnetico MCF.

Tecnologia
Pulizia a scuotimento meccanico
Capacità volumetrica totale
11 galloni (41,6 l)
Superficie filtrante
601 pollici² (3.935 cm²)

Caratteristiche principali

  • Il mezzo filtrante permanente trattiene preziose quantità di prodotto che andrebbero altrimenti perse sostituendo il mezzo
  • Il design semplice, con un numero molto esiguo di componenti, riduce la necessità di stoccaggio dei pezzi di ricambio
  • L’assenza di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni elimina i relativi tempi di inattività e i requisiti di smaltimento
  • La possibilità di pulire il mezzo filtrante permanente elimina i tempi di inattività e i requisiti di smaltimento
  • Facile accesso per l’assistenza e la manutenzione senza attrezzi
  • Funzionamento continuativo anche durante i cicli di pulizia

Applicazioni:

  • Rivestimenti per carta 
  • Fanghi pcc/gcc 
  • Resine fenoliche 
  • Grassi a base di petrolio
  • Lavorazione dell’etanolo
  • Fluidi con pulizia degli impianti in loco (idrossido di sodio)
  • Oli di frittura caldi 
  • Amido
  • Fanghi di calce 
  • Rivestimenti a tenda 
  • Nutraceutica
  • Refrigeranti di lavorazione 
  • Adesivi 
  • Vernici
  • Inchiostri 
  • Cioccolato 
  • Oli commestibili 
  • Detergenti 
  • Sego

Come funziona - Filtro ad accoppiamento magnetico MCF - Soluzioni di filtrazione Eaton

L’innovativa tecnologia ad accoppiamento magnetico per l’azionamento del disco pulente, che elimina la necessità di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni, rende unico il filtro ad accoppiamento magnetico MCF.

Caratteristiche

Specifiche

Peso unitario
200 libbre (91 kg)
Altezza in posa 64 pollici (1.626 mm)
Ingombro 19,6 pollici (498 mm) x 18 pollici (457 mm)
Capacità volumetrica 11 galloni (41,6 l) totale
Camera di spurgo 1,3 galloni (5 l) di capacità
Collegamenti: Standard Filettatura 3 pollici (75 mm) I/O NPTE,
Spurgo 2 pollici (50 mm) NPTI
Collegamenti: Opzionale Con flangia 150# RFSO, sanitari, flangia DIN (PM16), o
BSPT; opzioni per valvole di spurgo e altro
Superficie di filtrazione 601 pollici² (3.935 cm²)
Mezzo Filo metallico a sezione cuneiforme: 15 µm-1125 µm, o fori definiti: 25 µm-100 µm
Telaio Diametro: 8 pollici (203 mm), lunghezza: 24 pollici (610 mm),
Superficie: 610 pollici² (3935 cm²)
Intervallo di portata 30-200 galloni/min (6,8-45,4 m³/h)
Temperatura massima 180 °F (82 °C)
Pressione di esercizio 30-150 psi (2-10,5 bar)
Ritenuta in elastomero Opzionale: EPT/EPDM (Nordel) o Viton
Disco pulente Standard: Delrin - Opzionale: Polietilene alta densità
Materiali alloggiamento/componenti a contatto con il liquido Standard: acciaio inox 316
Controller Standard: valvola a pulizia continua (CCV)
Opzioni di controller Pulsante, elettrico semiautomatico, timer elettrico, PLC
Aria per azionamento attuatore (aria pulita, asciutta e priva di lubrificanti) 80 psi (5,5 bar) a 5 piedi³/min (140 m³/min).
Specifiche elettriche per i controller (se dotato di controllo automatico elettrico opzionale
con timer): 110 o 220 Volt, 50 o 60 Hz, monofase
Scarica i link
X
Download Close