Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Filtro a due cestelli Model 53X

Progettato specificamente per la conformità sul mercato europeo, il filtro a cestello manuale Model 53X a due cestelli fabbricato per fusione è complementare alla gamma di filtri a cestello manuali per pipeline Eaton. La gamma di filtri a cestello per tubazioni 53X Duplex è conforme alla Direttiva Europea per le apparecchiature a pressione (PED) con caratteristiche di tenuta e finitura superficiale superiori rispetto ai modelli precedenti. La gamma di filtri è dotata di marchio CE per PED ed è conforme ai codici dei contenitori pressurizzati EN13445 e AD 2000. Offrendo una filtrazione ottimizzata senza migrazioni per proteggere le apparecchiature di processo, le applicazioni tipiche per i filtri a cestello includono condutture chimiche, petrolchimiche e idriche in cui è necessario evitare l’arresto temporaneo per la pulizia o la sostituzione.

Tipo di fabbricazione
Fuso
Materiali
Acciaio inox
Pressione nominale
16 bar a 120°C

Caratteristiche principali

  • Dynamic sealing design for long life
  • Easy-to-operate lever handle—no gear box required
  • Unique seat and seal design requires no adjustments
  • Standard pressure equalizing kit on 3" and 4" models
  • PTFE-seats for longer service life
  • Foot pads for rock solid installation
  • Double-stem O-rings for positive sealing
  • Easy to access body vent valve
  • Plugs in each basket cover
  • Piston seal strainer basket cover
  • Easy access for diverter cartridge removal
  • 316 stainless steel ball design
  • DIN and ANSI flanged end connections
  • Designed to 16 bar, 120°C
  • Bolted cover
  • Machined basket seat with O-ring seal
  • Large capacity 316 stainless steel baskets, perforated or mesh
  • Gasket material FPM
  • Bottom drain port
  • Basket perforations from 1⁄32" to ½"
  • Basket mesh from 20 to 400 (900-25µm)

Opzioni

  • Indicatori/valvole di fiato
  • Indicatore di pressione differenziale con interruttori (solo per modelli da 3" e 4")

Applicazioni

  • Prodotti chimici
  • Acque reflue
  • Sistemi con ugelli di spruzzatura
  • Protezione dello scambiatore di calore
  • Torri di raffreddamento
  • Acqua di alimentazione della caldaia
  • Fluidi per lavorazione
  • Iniezione in pozzi profondi
  • Sistemi di decalcificazione
  • Sistemi per olio lubrificante
  • Irrigazione
  • Rivestimenti per carta
  • Raffinazione
Caratteristiche

Fattori Cv Model 53X*

Misura Valore
1" 11
1-1⁄2" 27
2" 62
3" 94
4" 154
* Per acqua con cestello pulito e perforato

Dimensioni Model 53X con flangia (pollici/mm)

Misura A B C D E F G H I
1 / DN 25 6,88 / 175 5 / 127 10,55 / 268 16,24 / 413 13,59 / 345 3,26 / 83 4,17 / 106 0,38 / 10 ¼
1½ / DN 40 9,37 / 238 7 / 178 12,9 / 328 19,77 / 500 14,4 / 366 3,25 / 83 5,52 / 140 0,38 / 10 ¼
2 / DN 50 10,63 / 270 8,38 / 213 15,5 / 397 25,13 / 638 19,57 / 497 3,62 / 92 7,5 / 190 0,63 / 16 ¼
3 / DN 80 13,5 / 343 8,87 / 225 18,73 / 477 30,63 / 778 23,1 / 587 3,62 / 92 8 / 203 0,63 / 16 ¼
4 / DN 100 16 / 406 12 / 304 21,08 / 535 35,56 / 903 26,8 / 681 6,5 / 165 8,98 / 228 0,69 / 17 ¼
Misura Peso (kg)
1" / DN 25 20
1 1⁄2" / DN 40 34
2" / DN 50 64
3" / DN 80 119
4" / DN 100 232
Eaton Model 53X Duplex Strainer Drawing
Scarica i link
X
Download Close