Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

01.E Linea di ritorno

Gli elementi filtranti 01.E Linea di ritorno sono ideali da impiegare nei filtri della linea di ritorno per ridurre la contaminazione dell’olio nel sistema idraulico.

La vasta gamma di elementi filtranti di Eaton assicura una gestione priva di problemi in varie applicazioni, come filtrazione di fluidi abrasivi, lubrificanti di raffreddamento o fluidi a base di acqua, ed è stata progettata per soddisfare i requisiti di diverse classi di pulizia. Eaton può eseguire l’analisi dei fluidi in loco o presso i propri laboratori per stabilire qual è l’elemento filtrante più adatto ai requisiti del sistema idraulico e di lubrificazione.

Materiale del filtro
Flanella in fibra di vetro o maglia in filo di acciaio inox
Misure nominali
41-950 (232 psi/16 bar)
Progettazione
Singola terminazione libera o valvola di bypass con diverse opzioni di pressione

Caratteristiche principali

  • L’elevata tolleranza a una varietà di pressioni di esercizio e portate
    contribuiscono a una delle capacità di trattenere le impurità e a una delle
    efficienze di filtrazione migliori disponibili in commercio
  • I filtri contengono un numero di pieghettature e una superficie superiori alla maggior parte dei
    concorrenti
  • Efficienza di filtrazione coerente anche con pressioni differenziali elevate
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Elemento del filtro -
tipo
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Serie 01.E
Misura nominale 41, 55, 70, 120, 175, 210, 320, 330, 425, 625, 631, 950
Grado del filtro
finezza

3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG

10 G, 25 G, 40 G, 80 G

Materiale del filtro

VG = flanella in fibra di vetro

G = maglia in filo di acciaio inox

 Δp
resistenza
16 = 232 psi (16 bar)
Design E = singola terminazione libera,
S = valvola di bypass con diverse opzioni di pressione
Guarnizione -
materiale
P = nitrile,
V = Viton, altri su richiesta
Specifiche - = elemento standard,
IS06 = applicazioni HFC e poliglicoli
Misure nominali: 41-950 (232 psi/16 bar)
Scarica i link
X
Download Close