Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECO Helix

Le cartucce filtranti di profondità BECO Helix sono caratterizzate da una durata eccezionalmente lunga rispetto ad altre cartucce filtranti di profondità pieghettate. L'esclusivo avvolgimento a elica dei velli di polipropilene pieghettati massimizza la superficie filtrante e offre una portata elevata con basse differenze di pressione.

La graduazione decrescente dei pori dei sottili velli offre un effetto di filtrazione di profondità doppio e una capacità di ritenzione delle particelle significativamente più elevata rispetto ad altre cartucce filtranti di profondità pieghettate. Grazie al design ad imbuto dei velli graduati, le cartucce filtranti di profondità BECO Helix sono anche facilissime da rigenerare in controcorrente.

Materiale filtrante
Polipropilene (PP)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura operativa massima:
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • L'ampia ed efficace superficie filtrante, ottenuta grazie all'avvolgimento unico ad elica del materiale filtrante pieghettato, porta ad un'elevata stabilità meccanica e termica e ad un'eccellente lavaggio in controcorrente (fino a 200 kPa, 2 bar a 80 °C), nonché ad una lunga durata e a risultati di filtrazione economici.
  • Il mezzo filtrante con graduazione decrescente dei pori ha un effetto di filtrazione in profondità di 2 mm e massimizza la capacità di ritenzione delle particelle.
  • Il tipo HX006 (grado di separazione 0,6 μm) offre una protezione eccellente e un'estensione significativa della durata di vita delle cartucce filtranti a membrana a valle, a condizione che la rigenerazione e la sterilizzazione siano eseguite secondo le istruzioni di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Codice articolo HX006 – HX100
Materiale filtrante Polipropilene (PP)
Capacità di ritenzione (µm) 0,6, 1, 2, 3, 5, 10
Efficienza di ritenzione 99,98%
Lunghezze 10", 20", 30", 40"
Codici adattatore 0, 2, 7, F
Gabbie
Struttura Pieghettata
Temperatura operativa massima 176 °F (80 °C)
Differenza massima di pressione in direzione di flusso

72,5 psid (5,0 bar) a 68 °F (20 °C)

29 psid (2,0 bar) a 176 °F (80 °C)

Scarica i link
X
Download Close