Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECO Standard

I fogli filtranti di profondità BECO Standard offrono prestazioni di chiarificazione superiori, per una rimozione affidabile dalle particelle ai microrganismi, grazie alla struttura dei fori e all’adsorbimento ottimali.

Questi fogli filtranti sono indicati per gradi di filtrazione con capacità nominale da 4,0 µm a 0,1 µm, come vino, birra, succhi di frutta, prodotti chimici fini, cosmetici, farmaceutica e biotecnologie.

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Ritenzione affidabile dei componenti da separare grazie alla disposizione dei fori ideale
  • Utilizzo di materie prime di alta qualità per prestazioni di chiarificazione elevate
  • Convenienza e lunga durata in servizio grazie all’elevata capacità di trattenere le impurità
  • Ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie
  • Qualità omogenea grazie al monitoraggio durante il ciclo di lavorazione

Riduzione e rimozione microbiologica
BECO Steril S 100, Steril S 80, Steril 60, Steril 40 - fogli filtranti di profondità con parametri di ritenzione dei germi elevati.

Questi tipi di fogli sono particolarmente indicati per l’imbottigliamento con sterilizzazione a freddo o per lo stoccaggio dei liquidi. Gli elevati parametri di ritenzione di microrganismi sono dovuti alla struttura a fori fini del foglio filtrante di profondità e al potenziale elettrocinetico con effetto adsorbente. Grazie all’elevata capacità di ritenzione dei componenti colloidali, questi tipi di fogli sono particolarmente indicati come pre-filtri per la successiva filtrazione a membrana.

Settori di impiego:

  • Vino
  • Birra
  • Succhi di frutta
  • Cosmetici
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici
  • Biotecnologie

Riduzione microbiologica e filtrazione fine
BECO SD 30, KDS 15, KDS 12, KD 10, KD 7, KD 5 -  fogli filtranti di profondità per ottenere un grado elevato di chiarificazione.

Questi tipi di fogli trattengono in modo affidabile le particelle ultra-fini e riducono sensibilmente la carica microbiologica, pertanto sono particolarmente indicati per la filtrazione sterilizzante dei liquidi prima dello stoccaggio e dell’imbottigliamento.

Filtrazione sgrossante e chiarificante
BECO KD 3, K 2, K 1 - fogli filtranti di profondità con struttura a cavità di grandi dimensioni

Questi fogli filtranti di profondità hanno un’elevata capacità di trattenere le particelle e sono molto indicati per le applicazioni di filtrazione chiarificante.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale µm
Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa in l/m2/min)
BECO Steril S 100 26950 0,1

0,15 (3,9)

58,0

> 7,3 (50)

0,7 (30)
BECO Steril S 80 26800 0,2

0,15 (3,9)

50,0

> 11,6 (80)

1,1 (46)
BECO Steril 60 25600 0,3

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

1,5 (60)
BECO Steril 40 25400 0,4

0,15 (3,8)

49,0

> 7,3 (50)

1,7 (69)
BECO SD 30 24300 0,5

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

2,1 (84)
BECO KDS 15 23150 0,6

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

2,8 (115)
BECO KDS 12 23120 0,8

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

3,8 (155)
BECO KD 10 22100 1,0

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

4,5 (185)
BECO KD 7 22070 1,5

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

5,5 (225)
BECO KD 5 22050 2,0

0,15 (3,8)

50,0

> 7,3 (50)

6,6 (270)
BECO KD 3 22030 2,5

0,15 (3,8)

50,0

> 5,8 (40)

10,4 (425)
BECO K2 21020 3,0

0,15 (3,8)

46,0

> 7,3 (50)

38,0 (1.550)
BECO K1 21010 4,0

0,15 (3,8)

42,0

> 8,7 (60)

46,6 (1.900)
Scarica i link
X
Download Close