Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BP

Moduli lenticolari di profondità BECODISC BP di Eaton con basso contenuto di endotossine e capacità di chiarificazione eccellenti per la separazione affidabile di particelle, dai microrganismi fino alla ritenzione delle endotossine mediante la combinazione ideale di filtrazione di profondità e adsorbimento.


L’eccezionale purezza delle materie prime e lo speciale metodo di produzione impiegati per i moduli lenticolari di profondità BP garantiscono un basso contenuto di endotossine, < 0,125 EU/ml dopo il lavaggio con 50 l/m² di WFI (acqua per iniezione).

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazioni
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011; Guida di convalida disponibile

Caratteristiche principali

  • Alta ritenzione di endotossine e massimo tasso di ritenzione microbiologica
  • L’esclusiva procedura di produzione garantisce un contenuto di endotossine ridotto
  • Massima purezza delle materie prime per valori minimi di migrazione di ioni solubili
  • Massima affidabilità grazie all’abbinamento ideale di vari meccanismi di filtrazione e delle caratteristiche adsorbenti
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime ed ausiliari, nonché controlli approfonditi durante il processo
  • In tutti i moduli lenticolari di profondità BECODISC BP viene verificato che il contenuto di pirogeni sia < 0,125 EU/ml tramite LAL test. Su richiesta inviamo il certificato. 
Filtrazione per la riduzione microbiologica
BECODISC B01P, B02P, B04P
Le cartucce lenticolari BECODISC vantano elevate capacità di ritenzione microbiologica in virtù della struttura a maglia fine e del potenziale elettrocinetico con effetto adsorbente. Le cartucce lenticolari sono caratterizzate da elevate capacità di ritenzione delle endotossine. Grazie all’elevata capacità di ritenzione dei componenti colloidali, questi fogli filtranti sono particolarmente indicati come pre-filtri per la successiva filtrazione a membrana.
Filtrazione fine
BECODISC B08P
Le cartucce lenticolari BECODISC sono indicate per ottenere un grado elevato di chiarificazione. Queste cartucce lenticolari trattengono le particelle ultrafini e hanno un effetto di riduzione microbiologica. Sono utilizzati come pre-filtri ideali per la filtrazione a membrana, i sistemi a osmosi inversa e per proteggere le colonne cromatografiche.
Filtrazione chiarificante
BECODISC B20P, B40P
Le cartucce lenticolari BECODISC hanno una struttura a maglia larga. Queste cartucce lenticolari hanno un’elevata capacità di trattenere le particelle di impurità e sono molto indicate per le applicazioni di filtrazione chiarificante.

Applicazioni

  • Farmaceutico
  • Applicazioni chimiche raffinate e specializzate
  • Biotecnologia

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

          Resistenza alla perforazione (bagnato)   Flusso d’acqua a  
Tipo Foglio filtrante di profondità BECO utilizzato Capacità di ritenzione nominale μm Spessore pollici (mm) Contenuto di ceneri % psi (kPa)
△ p = 14,5 psi in galloni/min/piede² (Δ p = 100 kPa in l/m²/min) Contenuto di endotossine EU/ml
B01P PR Steril S100 0,1 0,15 (3,9) 58 > 7,3 (50) 0,7 (30) < 0,125
B02P PR Steril S80 0,2 0,15 (3,9) 50 > 11,6 (80) 1,1 (46) < 0,125
B04P PR Steril 40 0,4 0,15 (3,9) 49 > 7,3 (50) 1,5 (61) < 0,125
B08P PR 12 0,8 0,15 (3,9) 50 > 18,9 (130)
4,3 (175) < 0,125
B20P PR 5 2,0 0,15 (3,9) 50 > 8,7 (60) 8,1 (330) < 0,125
B40P PR 1 4,0 0,17 (4,3) 48 > 6,5 (45) 58,4 (2.381) < 0,125
Scarica i link
X
Download Close