Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SNAP-RING

I sacchi filtranti SNAP-RING sono fabbricati secondo gli standard più elevati. I materiali devono soddisfare rigorosi requisiti di prestazioni di filtrazione e purezza. Il processo di fabbricazione secondo il sistema di qualità ISO 9001:2015 garantisce affidabilità e ripetibilità da un ordine all’altro e nel corso degli anni.

Materiali
Feltro agugliato o maglia
Efficienza
Nominale
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • Il robusto filo delle cuciture e l’anello di tenuta metallico sono prodotti in base alle specifiche di Eaton
  • L’anello di tenuta SNAP-RING è in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri (compresi materiali HT)
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante 

Principali applicazioni di SNAP-RING

  • Smalti e vernici
  • Inchiostri
  • Prodotti chimici
  • Solventi
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Feltro agugliato di polipropilene, poliestere, nylon, lana, politetrafluoroetilene (PTFE) o meta-aramide (HT)
 
Anelli di tenuta Anello di tenuta cucito in acciaio inox o acciaio zincato SNAP-RING
 
Anelli di ritenzione 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
 
Superficie filtrante
01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
03: 0,9 piedi² (0,08 m²)
04: 1,7 piedi² (0,16 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 230 °F (110 °C)
Poliestere: 374 °F (190 °C)
Nylon: 374 °F (190 °C)
PTFE: 500 °F (260 °C)
HT: 401 °F (205 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 88 galloni/min (20 m³/h)
02: 176 galloni/min (40 m³/h)
03: 26 galloni/min (6 m³/h)
04: 53 galloni/min (12 m³/h)
 
Scarica i link
X
Download Close