Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Unità di comando per sistemi antincendio indirizzabili

I moduli di uscita monitorati sono progettati per collegare sirene e lampeggiatori con sistemi di rilevamento antincendio convenzionali integrati a un sistema antincendio intelligente indirizzabile principale.

Semplifica notevolmente l'installazione nelle applicazioni in cui sono richieste sirene o lampeggiatori specifici, senza la necessità di collegarli direttamente al sistema indirizzabile principale. 

Il modulo è progettato per una facile installazione senza necessità di indirizzamento specifico, utilizzando un solo indirizzo 

Affidabilità
Integrità di sistema migliorata
Certificazione
EN54-17 & EN54-18
Semplice installazione
Nessun indirizzamento specifico richiesto

Caratteristiche principali

  • Soft addressed
  • Integral short circuit isolator
  • Single address
  • Provides conventional sounder circuit
  • DIN01-OM: Resets on Silence Alarm & Reset
  • DIN02-OM: Resets on Reset
  • Quick and simple to install
  • No hard addressing required (Plug and play)
  • Monitored line suitable for high SPL sounders

              Esplora la gamma Eaton di dispositivi convenzionali leader sul mercato

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close