Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOSOL 30

L’agente di collaggio BECOSOL 30 è una speciale silice colloidale per il collaggio delle bevande. È utilizzato in combinazione con gelatine o altri agenti di collaggio a carica positiva come intensificatore della flocculazione. Ha un’elevatissima purezza chimica e contiene il 30% di pura silice colloidale. La silice colloidale BECOSOL 30 è stata sviluppata appositamente per la chiarificazione della birra e per migliorare la filtrazione nella produzione della birra.

Composizione
30% pura silice colloidale
Applicazione
Flocculazione e stabilizzazione delle bevande
Dosaggio
30-100 ml/hl

Caratteristiche principali

  • Il prodotto è sottoposto a continuo monitoraggio in laboratorio per garantire una qualità elevata e uniforme
  • Purezza chimica molto elevata
  • Contiene il 30% di pura silice colloidale
Caratteristiche
Applicazione BECOSOL 30

once fluide/100 galloni
(ml/hl)
Gelatin Fine Granules

libbre/1.000 galloni
(g/hl)
SIHA Gelatin Liquid

once fluide/100 galloni
(ml/hl)
Chiarificazione del vino 3,84-7,68
(30-60)
0,13-0,42
(1,5-5,0)
3,2-6,4
(25-50)
Vini difficili da chiarificare 6,4-12,8
(50-100)
0,42-0,83
(5,0-10,0)
6,4-12,8
(50-100)
Succo di mele, prodotti di difficile chiarificazione 6,4-12,8
(50-100)
0,83
(10) e oltre
6,4-12,8
(50-100)
Bevande ad alto contenuto tannico, impiegato in combinazione con la bentonite 6,4
(50)
0,42-0,83
(5,0-10,0)
6,4
(50)
Mosti, aceto, bevande di difficile chiarificazione 12,8
(100)
0,21-0,42
(2,5-5,0)
12,8
(100)
Scarica i link
X
Download Close