Scarica il documento () sui 20

Progetta un data center più flessibile

Nel momento in cui decidi di adottare una nuova tecnologia, questa cambia. Oggi il tuo data center ha bisogno di andare incontro alle richieste dei big data e offrire una performance di nuova generazione. Ti aiuteremo a creare progetti agili, flessibili e scalabili per adattare il livello fisico della tua attrezzatura all'infrastruttura IT in continua evoluzione.

Preparati alle sfide del futuro con un progetto di data center flessibile

Con il costante modificarsi della tecnologia, il tuo data center deve essere pronto per il futuro: agile, flessibile e scalabile. Dalla virtualizzazione alla razionalizzazione dell’infrastruttura del data center, che si tratti di estendere la durata del tuo sito o di progettarne uno nuovo, permettici di aiutarti a concentrarti su crescita, capacità e produttività per ottenere il miglior ritorno sull’investimeto possibile.

Progettazione rivolta alla crescita e al cambiamento

Di cosa ci sarà bisogno in futuro? Rispondere a questa domanda è una sfida. L'utilizzo di tecnologie emergenti potrebbe innescare la costruzione di un'infrastruttura di supporto in grado di superare la durata delle apparecchiature informatiche stesse. Non desiderare di costruire più di quanto necessario. La scalabilità è la soluzione di cui hai bisogno. Progettiamo soluzioni flessibili e scalabili per la distribuzione dell’energia, gli armadi, le soluzioni di supporto e gestione dei cavi, il condizionamento, la qualità, il backup e il monitoraggio dell’energia. Le nostre soluzioni sono in grado di supportare la crescita del business e di incorporare tecnologie in continua evoluzione. 

Il più basso costo totale di proprietà (TCO) 

Quando si investe in un’apparecchiatura, non bisogna considerare solo il costo dell’acquisto. È necessario tenere presente anche i costi di manutenzione. I nostri prodotti sono progettati per ottenere prestazioni durature e un massimo ritorno sull’investimento. La nostra attrezzatura per la distribuzione dell’alimentazione è modulare a livello di rack e di fila. I nostri UPS sono particolarmente efficienti e permettono di tagliare i costi in quanto consumano meno elettricità e richiedono meno raffreddamento. Con un ingombro minore, i modelli da noi progettati permettono di liberare spazio prezioso in cui è possibile sistemare altre soluzioni permettendo di risparmiare.

Aggiornamento di un’infrastruttura datata

Per giustificare un aggiornamento è necessario valutare le prestazioni delle nuove apparecchiature, compresi i vantaggi in termini di efficienza, scalabilità o ingombro delle nuove tecnologie, i costi attuali dei contratti di manutenzione, riparazione e assistenza e altri fattori che influiscono sul ritorno dell'investimento. Oltre al costo effettivo dell'apparecchiatura, è necessario sapere se, dal punto di vista operativo, ci si può permettere l'aggiornamento tenendo presente l'intero ciclo di progettazione, costruzione e funzionamento. 

 

Possediamo l’esperienza necessaria per rendere l’aggiornamento della tua infrastruttura un processo più veloce, efficiente ed economico. Forniamo prodotti e servizi compatibili con le installazioni esistenti che permettono di usufruire di tutti i vantaggi della nuova apparecchiatura senza un grande investimento preparatorio.

Aumenta lo spazio intrappolato

Rispondere alla crescente domanda del mercato è una sfida continua. Per farlo è necessario migliorare la capacità lavorando con le risorse disponibili. Come è possibile aggiungere nuovi componenti se non si dispone dello spazio necessario sul pavimento? o sui rack? Come installare nuovi componenti se non si dispone di soluzioni per alimentarli? Possiamo mostrarti come fare. Siamo in grado di aiutarti a modificare l’architettura, aggiungendo, rimuovendo o sostituendo attrezzature, al fine di ottenere una maggiore capacità all’interno di un determinato ambiente. Le nostre soluzioni (che comprendono PDU, rack e sistemi di contenimento) sono compatibili con le strutture attuali.

Liberare spazio per la produttività

Lo spazio è un elemento prezioso nei data center. Il design dei nostri prodotti aiuta a liberare spazio facendo passare l’alimentazione sopra o sotto le apparecchiature, eliminando componenti e diminuendo l’ingombro. 

 

Le nostre soluzioni su busway ti aiutano a distribuire l’alimentazione dall’alto, mentre i sistemi per la gestione dei cavi offrono facilità di installazione e percorsi cavo più ordinati attraverso tutto il data center. Il design delle nostre unità PDU è di basso profilo e non comprende interruttori voluminosi. Il nostro portfolio rende possibile un cablaggio più compatto all’interno dei rack e offre flessibilità per spostare e rimuovere attrezzature, una migliore circolazione dell’aria e il vantaggio di un’alta capacità di calcolo.

L’alta disponibilità dei nostri UPS rende possibile al nostro cliente CoSentry di essere sempre in funzione

CoSentry aveva bisogno della più alta disponibilità possibile. I nostri UPS offrono prestazioni di potenza, affidabilità ed efficienza senza precedenti.
Unità per la distribuzione dell’energia su rack (ePDU)
Unità per la distribuzione dell’energia su rack (ePDU)
UPS 9PX di Eaton
UPS 9PX di Eaton
UPS Blade
UPS Blade
Unità per la distribuzione dell’energia (PDU)
Unità per la distribuzione dell’energia (PDU)
Canalina Flextray
Canalina Flextray
UPS Eaton 93PM
UPS Eaton 93PM