Seleziona la tua posizione

Migliorare l’efficienza dei data center senza sacrificare l’operatività

Nel mondo iper connesso in cui viviamo attualmente, non è possibile che si verificano tempi di inattività nei data center. I clienti hanno bisogno di operatività continua. Possiamo aiutarti a migliorare disponibilità e affidabilità dell’alimentazione e assicurare che i dati siano sempre accessibili e protetti.

Ottieni il massimo dalle tue risorse grazie ad una maggiore affidabilità dell'alimentazione

Sfrutta tutte le qualità e le risorse del tuo data center, indipendentemente dalle sue dimensioni o età, al fine di migliorare la disponibilità e la protezione dei dati. Ti aiuteremo a risolvere i problemi prima che diventino troppo grandi da gestire, a migliorare l'efficacia dell'utilizzo di energia (PUE) e a ridurre i costi energetici complessivi. 

Risoluzione predittiva dei problemi

Una migliore comunicazione fra IT e gestione della struttura può aiutarti a gestire in modo più efficace le esigenze di sistema e a raggiungere gli obiettivi aziendali. Per arrivarci è necessario un approccio mirato. Ti aiuteremo a integrare la gestione dell'edificio esistente, la gestione del software e le architetture convergenti per ottimizzare la gestione delle risorse, il monitoraggio predittivo e la gestione della qualità dell'alimentazione. In questo modo sarai in grado di ridurre i guasti imprevisti, i tempi di inattività e le riparazioni di emergenza, riducendo così i costi. 

Monitoraggio e miglioramento dell’efficacia del consumo energetico

Fornire al tuo data center la quantità giusta di energia elettrica con il minor numero possibile di sprechi è una sfida. Ma è necessaria per migliorare l’efficacia del consumo energetico. Con sistemi UPS che offrono la più alta efficienza energetica del settore e sistemi in grado di prevenire il raffreddamento eccessivo, possiamo aiutarti a gestire il data center nel modo più efficiente possibile dal punto di vista energetico. 

Riduzione dei costi energetici

Un data center necessita di un’enorme quantità di energia elettrica. Con un consumo di energia elettrica destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni, i data center hanno bisogno di soluzioni innovative per contenere la domanda di energia e i relativi costi. Dalla distribuzione dell'energia alla gestione termica e del flusso d'aria, fino agli audit energetici, i nostri prodotti e servizi sono progettati per prevenire le perdite e sprechi di energia lungo tutto il processo. 

 

 

Collaborazione con Zenium per aumentare l'efficienza dei data center

Abbiamo aiutato Zenium nella costruzione di un data center a Londra risparmiando molto spazio prezioso.

Prodotti e servizi correlati

Fai clic su un prodotto o servizio per saperne di più
IPM