Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Data center multi-tenant e colocation

Per gestire i data center multi-tenant è necessario andare incontro a diversi modelli aziendali. È complesso, questo tipo di attività dipende da un'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Possiamo aiutarti a ridurre la complessità insita in un'architettura IT on-demand in rapida evoluzione.

Supera la concorrenza con un’affidabilità e agilità eccezionali

Servendo molti clienti ci si trova ad affrontare una serie di requisiti diversi. Soddisfare le esigenze uniche dei clienti è ciò che stimola la crescita. Possiamo aiutarti a ridurre al minimo i costi per le apparecchiature, la pianificazione e l'installazione e a muoverti in un ambiente IT in rapida evoluzione. Per avere successo, è necessario arrivare sul mercato più velocemente con un'architettura di data center costruita su misura.

Riflettori sul cliente: Data center Zenium

Accedi velocemente al mercato

data-center-enclosures-and-monitor.jpg
Il tuo data center multi-tenant è dinamico e richiede una solida base elettrica in grado di supportare le esigenze di oggi e consentire una rapida crescita e cambiamento. Grazie a soluzioni flessibili e salvaspazio, facili da implementare e da gestire e un portafoglio di prodotti e servizi progettati per la scalabilità modulare, ti aiutiamo a trasformare il tuo data center in un sistema integrato. Per farlo assicuriamo un'interoperabilità che abbassi i costi, riduca i rischi e offra un ambiente più sicuro per la tua azienda. 

Accedi al più ampio portafoglio disponibile

Dall'alimentazione alla presa di corrente, aiutiamo i clienti a misurare e gestire il loro sistema di alimentazione con la nostra vasta esperienza e il nostro portafoglio di prodotti completo. La nostra offerta include soluzioni per la distribuzione dell’energia, per la protezione dell'alimentazione di backup, per la gestione termica, per i servizi di ingegneria e per il supporto su larga scala e i sistemi di gestione delle informazioni. Una volta integrate in un unico sistema, il nostro portafoglio è progettato per garantire processi operativi senza intoppi.
IT-professional-working-in-data-center.jpg

Riduci il costo totale di proprietà (TCO) con un design innovativo

Quando è fondamentale tenere d’occhio i costi, utilizzare prodotti progettati per ridurre il costo di proprietà è una necessità. Le nostre soluzioni ad alta efficienza per la protezione e la distribuzione dell'alimentazione di backup garantiscono il massimo risparmio grazie a prestazioni senza pari in termini di efficienza e compatibilità con le attrezzature esistenti grazie a funzionalità quali la distorsione armonica della corrente di ingresso (THD) e l'elevato fattore di potenza. Il nostro innovativo design senza trasformatore degli UPS, riduce il consumo di materie prime e i costi di trasporto, con un ingombro notevolmente ridotto. Inoltre, i nostri sistemi per la gestione del flusso d'aria e la riduzione del calore ottimizzano la temperatura del data center e aumentano la capacità dei singoli rack, oltre a migliorare l'efficienza di raffreddamento CRAC.
  • Approfondimenti su attività multi-tenant e colocation

    Scopri di più su come ottimizzare le tue operazioni data center esplorando il nostro knowledge center
    Scopri di più
UPS 9PX di Eaton
UPS 9PX di Eaton
UPS Eaton 93PM
UPS Eaton 93PM
Intelligenti Power Manager
Intelligenti Power Manager
Unità per la distribuzione dell’energia su rack (ePDU)
Unità per la distribuzione dell’energia su rack (ePDU)

Ulteriori applicazioni e tipi di data center