• ECOBONUS 110%

    Con Fotovoltaico e Accumulo

Sei un installatore o progettista appassionato di Energie rinnovabili?

Contattaci e approfondiremo le nostre offerte di sistemi di Accumulo da fotovoltaico per sfruttare al meglio l’Ecobonus.

Elettrificare per risparmiare e proteggere l’ambiente

Con il Decreto Rilancio l'Italia si pone il duplice obiettivo di sostenere l'economia da un lato e la transizione energetica1) a cui l’Europa punta con il Green Deal. Una visione quindi non solo contingente ma parte di un piano a lungo termine, a sostegno di economia, famiglie, posti di lavoro ma anche di protezione ambientale.

I proprietari di casa e i condomini hanno infatti un'opportunità irripetibile non solo di ridurre i propri consumi ma anche quella di diventare auto-produttori dell'energia che consumano, sia elettrica che termica. E per di più, ora, sfruttando al meglio l’Ecobonus 2020, di farlo a costo zero o con rientri dall’investimento in pochissimi anni.

L’incentivo infatti spinge verso l’installazione di nuove tecnologie ad alta efficienza giocando su fattori che si completano a vicenda:

  • Isolamento termico degli edifici per una più efficiente riduzione degli sprechi
  • Elettrificazione della produzione di energia termica (caldo, freddo, acqua calda sanitaria) con sistemi ad alta efficienza, come pompe di calore e sistemi di microgenerazione che posso portare ad una riduzione dei consumi, e quindi dei relativi costi, dal 40 al 70%
  • Alimentazione e stoccaggio di energia rinnovabile: un impianto fotovoltaico abbinato ad un sistema di accumulo in batteria può coprire fino al 70-80% dei consumi elettrici in autoproduzione, riducendo drasticamente così le bollette e rendendoci orgogliosi di contribuire alla difesa ambientale.

Quindi un investimento altamente profittevole per:

-          Efficienza ed indipendenza energetica

-          Riduzione delle bollette

-          Protezione ambientale

Un’opportunità imperdibile per installare quindi un impianto Fotovoltaico soprattutto se abbina to ad un sistema di Accumulo su batteria.

1) Approfondisci Transizione energetica e Green Deal 

Ecobonus 2020: Detrazione fiscale e Cessione del Credito

Il Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020, dopo passaggio alle Camere, è stato definitivamente convertito in Legge in data 16 Luglio 2020.

In particolare la Legge contiene due Articoli contenti la disposizione di incentivi a sostegno della riqualificazione energetica degli edifici residenziali:

  • Detrazione fiscale del 110%
    Art. 119: Detrazione fiscale del 110% della spesa in soli 5 anni per interventi di riqualificazione energetica ed installazione di Fotovoltaici dotati di sistema di Accumulo in batteria e persino di colonnine di ricarica per le auto elettriche.
  • Sconto in fattura o Cessione del Credito d’Imposta

    Art. 121: Sconto in fattura o Cessione del Credito d’Imposta, che per i proprietari significa investimento a costo zero

DECRETO RILANCIO e ECOBONUS 110%:

Scopri nel dettaglio ciò che prescrive il Decreto Rilancio negli articoli dedicati a Super Ecobonus 110% e Cessione del credito d'imposta

Ecobonus 110% abbinato a FOTOVOLTAICO e ACCUMULO

Esempi pratici per sfruttare al meglio il Super Ecobonus e al contempo ridurre le bollette per sempre. E scopri i plus di XSTORAGE HOME

Il PARTNER PROGRAM xStorage

Perché diventare Installatori Certificati xStorage: fai crescere il tuo business insieme ad Eaton