Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
  • Ricarica per veicoli elettrici

    Scopri le nostre unità di ricarica per veicoli elettrici. Ti offriamo una gamma completa di unità e apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici AC e DC, sistemi di gestione dell'alimentazione e software avanzati per l’integrazione e la protezione delle infrastrutture adatti a qualsiasi tipo di applicazione.
    Quale unità di ricarica è la più adatta alle tue esigenze?

A chi sono destinati questi prodotti?

Unità di ricarica AC

  • Connettore: Cavo / connettore singolo o doppio di Tipo 2
  • Potenza nominale: da 3,7 kW a 22 kW
  • Applicazioni: Residenze multifamiliari, piccole imprese, uffici e flotte di veicoli
  • Semplice installazione, rapida profittabilità e utilizzo con accesso multiplo
  • Ricarica sicura dei veicoli elettrici grazie alla nostra tecnologia di ricarica brevettata
  • Ricarica conveniente adatta a tutti i tipi di veicoli elettrici privati
  • Sicurezza informatica integrata fin dalla progettazione: il traffico crittografato e il processo di test sono certificati IEC 62443

DUO

Unità di ricarica doppia per veicoli elettrici

ES-PQD-EVCI-GMH-CABLE_C.jpg

GREEN MOTION BUILDING

Unità di ricarica per veicoli elettrici

ES-PQD-EVCI-GMB-CABLE_C.jpg

Unità di ricarica per veicoli elettrici DC

Per scoprire di più sulle nostre unità di ricarica DC, fai clic qui

  • Cavi: Doppi o singoli CCS 2
  • Potenza nominale: da 22 kW a 360 kW
  • Applicazioni: Flotte di veicoli elettrici, hotel, stadi, strutture di parcheggio pubbliche e private, aree di servizio
  • Semplice installazione e messa in serivizio, elevata continuità di esercizio
  • Soluzioni di ricarica rapida
  • Autenticazione e pagamento sicuri grazie alla tecnologia RFID
  • Sicurezza informatica: traffico crittografato, livelli di accesso degli utenti  e processo di test certificato IEC 62443

DC 30

Versatile unità di ricarica DC

Green Motion DC 30 EV charger thumbnail with NEW label

DC 60

Unità di ricarica rapida per veicoli elettrici

Green Motion DC 60 EV charger thumbnail with NEW label

DC 240/360

Unità di ricarica per veicoli elettrici ad elevate prestazioni

eaton-green-motion-dc-240-new-label.jpg

DC 22

Unità di ricarica per veicoli elettrici per uso pubblico

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

DC 22 MOBILE

Unità mobile di ricarica rapida

Green Motion DC 22 Mobile

DC 44 / 66

Unità di ricarica rapida per veicoli elettrici

eaton-green-motion-dc_44_66-left-wb-s-lg.jpg

Software di gestione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici

I nostri caricabatterie per veicoli elettrici sono progettati per garantire la massima flessibilità e versatilità, utilizzando l’Open Charge Point Protocol (OCPP). Questo garantisce la compatibilità con un’ampia gamma di software di aziende esterne. Per scoprire quale software funziona perfettamente con i nostri prodotti, visita la nostra pagina sulla compatibilità.

Eaton e ChargePoint hanno stabilito la prima collaborazione nel settore della ricarica per veicoli elettrici

Insieme, renderemo più facile e veloce l’implementazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Calcola il risparmio sui costi con il nostro strumento gratuito

Desideri installare le unità di ricarica per veicoli elettrici nel tuo parcheggio? Stai pensando di installare pannelli solari sul tetto del tuo edificio? Ottieni un preventivo sui costi e sul risparmio energetico generato.

Scopri Building Energy Management Software

Il conseguente monitoraggio e controllo dei compessi flussi energetici risulta perciò essenziale per l’efficienza di un impianto di produzione e di accumulo dell’energia. Queste nuove introduzioni tecnologiche sono ideali per soddisfare i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e per diminuire i costi di consumo energetico, senza alcuna conseguenza sulle prestazioni energetiche dell’edificio. Il nostro software Building Energy Management offre una soluzione completa per la gestione del vostro hub energetico.

Manutenzione delle unità di ricarica per veicoli elettrici

Mantieni le unità di ricarica nelle migliori condizioni possibili per valorizzare al meglio il tuo investimento. Nell'ambito degli accordi sul livello di servizio, è previsto che i nostri tecnici certificati ispezioneranno le tue unità di ricarica, in modo che le attività di manutenzione o le riparazioni necessarie saranno eseguite con il supporto del software di assistenza Eaton e utilizzando ricambi originali.

Finanziare l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

Eaton offre soluzioni finanziarie personalizzate per supportare le aziende ad affrontare rapidamente la transizione energetica preservando il flusso di cassa. In un’era nella quale i costi energetici sono sempre più elevati, le imprese sono alla ricerca di soluzioni intelligenti per garantire la continuità aziendale e investire nelle tecnologie sostenibili a emissioni di carbonio ridotte.

Domande frequenti

Abbiamo raccolto le domande più frequenti sulle funzionalità,
l’operatività e l'installazione delle nostre unità di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad alcune informazioni essenziali sui processi di ricarica per veicoli elettrici. Per scoprire i dettagli, visita la nostra pagina sulle domande frequenti.

182457708

Attraverso la transizione energetica sarai in grado di migliorare le prestazioni della tua infrastruttura

Scopri di più sulle nostre soluzioni per la gestione dell'energia digitali per ottimizzare i costi, gestire i profitti e controllare autonomamente le tue unità di ricarica o l'intera infrastruttura di ricarica. Le nostre soluzioni ti consentono di integrare i sistemi di accumulo dell’energia e di ottimizzare la funzionalità del sistema Vehicle to Grid (V2G) per sfruttare a pieno i vantaggi del nostro approccio Buildings as a Grid.
  • Storie di successo

    Scopri come Eaton supporta attivamente i propri clienti nell'integrazione delle unità di ricarica per veicoli elettrici all’interno degli edifici.