Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Soluzioni per servizi pubblici e di rete

Migliorare l’affidabilità e la sicurezza di una rete smart grazie a prodotti per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia e soluzioni di automazione energetica.

Meet the changing demands of the grid

Eaton’s EVER-Tap voltage regulator utilizes the Reinhausen RMV-II vacuum interrupting tap changer, rated for an industry-leading 1,000,000 operations. Inherent to the vacuum interrupting design, material and gas byproducts from tap changing are removed from the dielectric fluid, providing a clean operating environment, prolonging tap changer contact and coil winding life.

Il richiusore NOVA NX-T di Eaton è costruito per una rete più smart

Forte di decenni di leadership nel settore della tecnologia dei richiusori, la serie di richiusori NOVA NX-T Eaton Cooper Power offre prestazioni di sensibilità migliorate, un’affidabilità provata e modalità di utilizzo e configurazione semplificate.

Dai potere alle tue applicazioni con dati di alta qualità

I sensori ottici GridAdvisor di media tensione e di corrente di Eaton sono la soluzione ideale per ricavare in loco metrologia e dati utili in tempo reale sul sistema di distribuzione elettrico, sulle sottostazioni e sui punti di distribuzione sotterranei.