Eaton Moeller® series chiave per manutenzione, maniglia, per P3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Chiave di manutenzione
|
| Sigla catalogo |
000649
|
| EAN |
4015080006497
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
Dispositivi speciali per elettricisti: Gli interruttori generali interbloccati possono essere attivati e disattivati per le riparazioni con la chiave di manutenzione quando lo sportello è aperto (in conformità alla norma IEC/EN 60204-1)
|
| Codice modello |
KNK-P3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Tipo |
Chiave di manutenzione
|
| Utilizzato con |
T5-…/V...
T5B-…/V… |