Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

000652
N-P1Z

Eaton Moeller® series conduttore neutro, 4° polo, N per P1Z

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Conduttore neutro
Sigla catalogo
000652
EAN
4015080006527
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
CSA
UL File No.: E36332
CE
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL
CSA Class No.: 3211-05
Codice modello
N-P1Z

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetto conduttore neutro
Posizione di montaggio
Lato sinistro
Lato destro
Tipo
  • Conduttore di neutro
  • Conduttore neutro commutabile

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto