Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

000693
TM-1-8290/EZ

Eaton Moeller® series, interruttori ON/OFF TM, TM, 10 A, da incasso a fissaggio centrale, 1 unità costruttiva, Contatti: 1, 90 °, ritentivo, Con posizione 0 (Off), 0-1, Codice design 8290

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - TM Interruttore On-Off
Sigla catalogo
000693
EAN
4015080006930
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Codice modello
TM-1-8290/EZ

Caratteristiche & Funzioni

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
0-1
Numero di poli
1

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
A montaggio centrale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
1
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Centro di fissaggio frontale
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Interruttore ON-OFF

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Capacità dei morsetti

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Coppia di serraggio
3,5 lb-in, Morsetti a bullone
0,4 Nm, Morsetti a bullone

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
10 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specif. per la sezione trasv. max.

Resistenza_ai_Cortocircuiti

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Con posizione 0
Ritentivo
Tipo attuatore
Manopola corta

Verifica di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.