Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001624
+E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pipe fitting, cutting ring

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
001624
EAN
4015080016243
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
43 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+E8-MCS

Condizioni ambientali e climatiche

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Informazioni generali

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Compression fitting

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.