Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001627
+R1/2"-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, R1/2

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
001627
EAN
4015080016274
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
48 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.05 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+R1/2"-MCS

Condizioni ambientali e climatiche

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Informazioni generali

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.