Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001628
+R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series flangia del tubo di mandata MCS, R1/4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio MCS - Flangia del tubo di mandata
Sigla catalogo
001628
EAN
4015080016281
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
Note catalogo
Codice articolo per ordinare l'unità base
Codice modello
+R1/4"-MCSN

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Flangia del tubo di mandata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.